Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06442 - 钢制锁紧手柄,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06442.prj},{NB=06442-206186},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=10},{ZZ=20},{GEW=0.0930},{EAN=4059495786186},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.380},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700},{XJ=0.300},{XK=217.800},{XL=31.700},{XM=7.000},{XN=9.200},{XO=40.100},{XP=2.500},{XQ=60.800},{XR=4.000},{XS=6.000},{XT=32.900},{XU=37.000},{XV=174.600},{XW=19.900},{XX=56.600},{XY=13.900},{XZ=8.000},{XA1=12.900},{XB1=3.800},{XC1=10.000},{XD1=1.800},{XE1=61.000},{XF1=8.000},{XG1=27.100},{XH1=26.800},{XI1=39.500},{XJ1=25.500},{XK1=3.700},{XL1=50.700},{XM1=1.000},{XN1=8.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06442-1041
06442-1041
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0379
Yes
73181600
4059495100586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1051
06442-1051
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0380
Yes
73181600
4059495100609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1061
06442-1061
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0364
Yes
73181600
4059495100623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-10427
06442-10427
宝石红 RAL3003
seidenmatt
1
M4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0382
Yes
73181600
4059495100593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-10527
06442-10527
宝石红 RAL3003
seidenmatt
1
M5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0376
Yes
73181600
4059495100616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-10627
06442-10627
宝石红 RAL3003
seidenmatt
1
M6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0372
Yes
73181600
4059495100630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-2061
06442-2061
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0927
Yes
73181600
4059495100647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-2081
06442-2081
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0902
Yes
73181600
4059495100661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-20627
06442-20627
宝石红 RAL3003
seidenmatt
2
M6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0928
Yes
73181600
4059495100654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-20827
06442-20827
宝石红 RAL3003
seidenmatt
2
M8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0909
Yes
73181600
4059495100678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-3081
06442-3081
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.1500
Yes
73181600
4059495100685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-3101
06442-3101
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.1456
Yes
73181600
4059495100708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-30827
06442-30827
宝石红 RAL3003
seidenmatt
3
M8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.1505
Yes
73181600
4059495100692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-31027
06442-31027
宝石红 RAL3003
seidenmatt
3
M10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.1470
Yes
73181600
4059495100715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-4101
06442-4101
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2569
Yes
73181600
4059495100722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-4121
06442-4121
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M12
17
19.0
27.0
27.0
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2511
Yes
73181600
4059495100746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-41027
06442-41027
宝石红 RAL3003
seidenmatt
4
M10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2575
Yes
73181600
4059495100739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-41227
06442-41227
宝石红 RAL3003
seidenmatt
4
M12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2512
Yes
73181600
4059495100753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-5121
06442-5121
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3990
Yes
73181600
4059495100760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-5161
06442-5161
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3779
Yes
73181600
4059495100784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-51227
06442-51227
宝石红 RAL3003
seidenmatt
5
M12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3987
Yes
73181600
4059495100777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-51627
06442-51627
宝石红 RAL3003
seidenmatt
5
M16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3779
Yes
73181600
4059495100791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-104181
06442-104181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
1
M4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0380
Yes
73181600
4059495785929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-104182
06442-104182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
1
M4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0380
Yes
73181600
4059495785936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-104183
06442-104183
黄色 RAL 1021
哑光纹理
1
M4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0380
Yes
73181600
4059495785943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D