Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06441 - 不锈钢制锁紧手柄,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06441_1.prj},{NB=06441-1110X60},{BEST=06441-1110X60},{AUSF=Edelstahl elektrolytisch poliert},{GR=1},{X=M 10},{L=60},{D=19},{D1=28},{D2=20},{H=41},{H1=12},{H3=63},{H4=72},{A=83},{A1=107},{ZZ=24},{GEW=0.2460},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495100043},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=60.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06441-1110X25
06441-1110X25
电解抛光不锈钢
1
M 10
25
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2331
Yes
73181520
4059495100005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1110X30
06441-1110X30
电解抛光不锈钢
1
M 10
30
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2404
Yes
73181520
4059495100012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1110X40
06441-1110X40
电解抛光不锈钢
1
M 10
40
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2391
Yes
73181520
4059495100029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1110X50
06441-1110X50
电解抛光不锈钢
1
M 10
50
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2485
Yes
73181520
4059495100036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1110X60
06441-1110X60
电解抛光不锈钢
1
M 10
60
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2460
Yes
73181520
4059495100043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1112X25
06441-1112X25
电解抛光不锈钢
1
M 12
25
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2600
Yes
73181520
4059495100050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1112X30
06441-1112X30
电解抛光不锈钢
1
M 12
30
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2403
Yes
73181520
4059495100067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1112X40
06441-1112X40
电解抛光不锈钢
1
M 12
40
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2460
Yes
73181520
4059495100074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1112X50
06441-1112X50
电解抛光不锈钢
1
M 12
50
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2545
Yes
73181520
4059495100081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06441-1112X60
06441-1112X60
电解抛光不锈钢
1
M 12
60
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2629
Yes
73181520
4059495100098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D