Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06440 - 钢制锁紧手柄,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06440.prj},{NB=06440-112},{BEST=06440-112},{AUSF=Stahl silbergrau},{GR=1},{X=M 12},{T=17},{D=19},{D1=28},{D2=20},{H=41.0},{H1=12},{H3=64.0},{H4=72.0},{A=83},{A1=107.0},{ZZ=24},{GEW=0.2046},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495099835},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06440-108
06440-108
钢制,银灰色
1
M 8
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2135
Yes
73181600
4059495099781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06440-110
06440-110
钢制,银灰色
1
M 10
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2085
Yes
73181600
4059495099798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06440-112
06440-112
钢制,银灰色
1
M 12
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2046
Yes
73181600
4059495099835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06440-212
06440-212
钢制,银灰色
2
M 12
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.4178
Yes
73181600
4059495099842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06440-216
06440-216
钢制,银灰色
2
M 16
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.3993
Yes
73181600
4059495099859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06440-316
06440-316
钢制,银灰色
3
M 16
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7415
Yes
73181600
4059495099866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06440-320
06440-320
钢制,银灰色
3
M 20
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7121
Yes
73181600
4059495099873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D