Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06410 - 锁紧手柄,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06410.prj},{NB=06410-5161},{T=23},{D=23.0},{D1=30},{D2=31.0},{D3=22.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=32.0},{H3=79.0},{H4=84.0},{A=110},{A1=126},{ZZ=26},{GEW=0.2976},{EAN=4059495096100},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=24.7},{XB=35.2},{XC=15},{XD=99.0},{XE=110},{XF=36.2},{XG=56.0},{XH=17.5},{XI=15},{XJ=94.5},{XK=20.3},{XL=9.3},{XM=103.8},{XN=13.5},{XO=11.8},{XP=30.8},{XQ=13.5},{XR=20.8},{XS=5.10},{XT=3.00},{XU=3.70},{XV=15},{XW=0.40},{XX=0.3},{XY=2.54},{XZ=1.35},{XA1=7.6},{XB1=1.6},{BEST=06410-5161},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=5},{X=M 16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06410-1041
06410-1041
黑色亚光
1
M 4
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0295
Yes
73181600
4059495095905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-1051
06410-1051
黑色亚光
1
M 5
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0293
Yes
73181600
4059495095929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-1061
06410-1061
黑色亚光
1
M 6
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0295
Yes
73181600
4059495095943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-2061
06410-2061
黑色亚光
2
M 6
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0753
Yes
73181600
4059495095967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-2081
06410-2081
黑色亚光
2
M 8
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0733
Yes
73181600
4059495095981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-3081
06410-3081
黑色亚光
3
M 8
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1267
Yes
73181600
4059495096001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-3101
06410-3101
黑色亚光
3
M 10
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1233
Yes
73181600
4059495096025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-4101
06410-4101
黑色亚光
4
M 10
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1998
Yes
73181600
4059495096049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-4121
06410-4121
黑色亚光
4
M 12
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1940
Yes
73181600
4059495096063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-5121
06410-5121
黑色亚光
5
M 12
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3169
Yes
73181600
4059495096087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-5161
06410-5161
黑色亚光
5
M 16
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.2976
Yes
73181600
4059495096100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-1043
06410-1043
银色金属
1
M 4
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Yes
73181600
4059495095912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-1053
06410-1053
银色金属
1
M 5
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0293
Yes
73181600
4059495095936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-1063
06410-1063
银色金属
1
M 6
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0286
Yes
73181600
4059495095950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-2063
06410-2063
银色金属
2
M 6
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0761
Yes
73181600
4059495095974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-2083
06410-2083
银色金属
2
M 8
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0727
Yes
73181600
4059495095998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-3083
06410-3083
银色金属
3
M 8
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1230
Yes
73181600
4059495096018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-3103
06410-3103
银色金属
3
M 10
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1226
Yes
73181600
4059495096032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-4103
06410-4103
银色金属
4
M 10
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1962
Yes
73181600
4059495096056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-4123
06410-4123
银色金属
4
M 12
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1951
Yes
73181600
4059495096070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-5123
06410-5123
银色金属
5
M 12
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3159
Yes
73181600
4059495096094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06410-5163
06410-5163
银色金属
5
M 16
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.2985
Yes
73181600
4059495096117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D