Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06278 - 铝制圆盘手轮 无手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06278_asmtab.prj},{NB=06278-125142056},{BEST=06278-125142056},{FARBE=silber},{FORM=B},{FORM1=Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung },{D1=125},{D2=14},{D3=31},{L1=18},{L3=36},{H=18.3},{H2=6.5},{D7=M 6},{B3=5},{T=16.3},{GEW=0.3500},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495527017},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{TYP=2},{TYP1=MIN},{NDM=6.000},{PPATH=06278_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
D7
直径
[mm]
B3
间距
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06278-0801016
06278-0801016
黑色
A
带有十字孔的装配孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-0801216
06278-0801216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1001016
06278-1001016
黑色
A
带有十字孔的装配孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1001216
06278-1001216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1251216
06278-1251216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495526706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1251416
06278-1251416
黑色
A
带有十字孔的装配孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495526713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-0801026
06278-0801026
银色
A
带有十字孔的装配孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-0801226
06278-0801226
银色
A
带有十字孔的装配孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1001026
06278-1001026
银色
A
带有十字孔的装配孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1001226
06278-1001226
银色
A
带有十字孔的装配孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1251226
06278-1251226
银色
A
带有十字孔的装配孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495526942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-1251426
06278-1251426
银色
A
带有十字孔的装配孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495526959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-080101036
06278-080101036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
3
11.4
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-080121046
06278-080121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
4
13.8
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-100101036
06278-100101036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
3
11.4
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-100121046
06278-100121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
4
13.8
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-125121046
06278-125121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
4
13.8
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495526768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-125141056
06278-125141056
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
5
16.3
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495526775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-080102036
06278-080102036
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
3
11.4
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-080122046
06278-080122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
4
13.8
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-100102036
06278-100102036
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
3
11.4
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-100122046
06278-100122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
4
13.8
0.2210
Info
Yes
76169951
4059495526997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-125122046
06278-125122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
4
13.8
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495527000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-125142056
06278-125142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
5
16.3
0.3500
Info
Yes
76169951
4059495527017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06278-08010103
06278-08010103
黑色
C
带开槽的定位孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
3
11.4
0.1300
Info
Yes
76169951
4059495526607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D