Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06277 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06277.prj},{NB=06277-2250X26},{D1=250},{D3=48},{L1=28},{L3=51.0},{B3=8},{T=29.3},{GEW=1.5520},{EAN=4059495087818},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=3},{TAB=1},{TAB1=2},{A=28.000},{D2X=26.000},{B=90.000},{Z=1},{BEST=06277-2250X26},{AUSF=fester Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D2=26},{GRIFF1=Ø28 x M 12 x 90},{GRIFF2=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
GRIFF2
转动式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06277-0080X10
06277-0080X10
无圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1409
-
-
Yes
76169951
4059495087467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0080X12
06277-0080X12
无圆柱手柄,无键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1362
-
-
Yes
76169951
4059495087474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0100X10
06277-0100X10
无圆柱手柄,无键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2132
-
-
Yes
76169951
4059495087481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0100X12
06277-0100X12
无圆柱手柄,无键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2124
-
-
Yes
76169951
4059495087498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0125X12
06277-0125X12
无圆柱手柄,无键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3332
-
-
Yes
76169951
4059495087504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0125X14
06277-0125X14
无圆柱手柄,无键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3405
-
-
Yes
76169951
4059495087511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0160X14
06277-0160X14
无圆柱手柄,无键槽孔
160
14
40
20
39.0
5
16.3
0.5632
-
-
Yes
76169951
4059495087528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0160X16
06277-0160X16
无圆柱手柄,无键槽孔
160
16
40
20
39.0
5
18.3
0.5516
-
-
Yes
76169951
4059495087535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0200X18
06277-0200X18
无圆柱手柄,无键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9616
-
-
Yes
76169951
4059495087542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0200X20
06277-0200X20
无圆柱手柄,无键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9609
-
-
Yes
76169951
4059495087559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0250X22
06277-0250X22
无圆柱手柄,无键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4630
-
-
Yes
76169951
4059495087566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-0250X26
06277-0250X26
无圆柱手柄,无键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.4540
-
-
Yes
76169951
4059495087573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1080X10
06277-1080X10
无圆柱手柄,带键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1434
-
-
Yes
76169951
4059495087580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1080X12
06277-1080X12
无圆柱手柄,带键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1423
-
-
Yes
76169951
4059495087597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1100X10
06277-1100X10
无圆柱手柄,带键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2135
-
-
Yes
76169951
4059495087603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1100X12
06277-1100X12
无圆柱手柄,带键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2162
-
-
Yes
76169951
4059495087610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1125X12
06277-1125X12
无圆柱手柄,带键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3345
-
-
Yes
76169951
4059495087627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1125X14
06277-1125X14
无圆柱手柄,带键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3453
-
-
Yes
76169951
4059495087634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1160X14
06277-1160X14
无圆柱手柄,带键槽孔
160
14
40
20
39.0
5
16.3
0.5553
-
-
Yes
76169951
4059495087641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1160X16
06277-1160X16
无圆柱手柄,带键槽孔
160
16
40
20
39.0
5
18.3
0.5657
-
-
Yes
76169951
4059495087658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1200X18
06277-1200X18
无圆柱手柄,带键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9653
-
-
Yes
76169951
4059495087665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1200X20
06277-1200X20
无圆柱手柄,带键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9721
-
-
Yes
76169951
4059495087672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1250X22
06277-1250X22
无圆柱手柄,带键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4500
-
-
Yes
76169951
4059495087689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-1250X26
06277-1250X26
无圆柱手柄,带键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.5000
-
-
Yes
76169951
4059495087696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-2080X10
06277-2080X10
固定式圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1608
Ø18 x M 6 x 40
-
Yes
76169951
4059495087702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D