Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06947 - 可调式管型把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06947.prj},{NB=06947-250301218},{BEST=06947-2503012},{FARBE=schwarz eloxiert},{AMAX=18},{B=36},{D=M8},{H=68},{L=250},{TRAG=1000},{GEW=0.2804},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495299143},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=250.0},{XB=220.0},{TYP=1.0},{XC=9.000},{XD=18.000},{XE=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06947-2503011
06947-2503011
自然色阳极氧化
36
M8
68
250
1000
0.2778
Yes
76169951
4059495299136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-3003011
06947-3003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
300
1000
0.3009
Yes
76169951
4059495299150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-4003011
06947-4003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
400
1000
0.3628
Yes
76169951
4059495299174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-5003011
06947-5003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
500
1000
0.4000
Yes
76169951
4059495299198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-6003011
06947-6003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
600
1000
0.4600
Yes
76169951
4059495299211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-2503012
06947-2503012
黑色阳极氧化
36
M8
68
250
1000
0.2804
Yes
76169951
4059495299143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-3003012
06947-3003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
300
1000
0.3039
Yes
76169951
4059495299167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-4003012
06947-4003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
400
1000
0.3600
Yes
76169951
4059495299181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-5003012
06947-5003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
500
1000
0.4200
Yes
76169951
4059495299204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-6003012
06947-6003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
600
1000
0.4515
Yes
76169951
4059495299228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-08301
06947-08301
自然色阳极氧化
36
M8
68
-
1000
0.0743
Yes
76169951
4059495299112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06947-08302
06947-08302
黑色阳极氧化
36
M8
68
-
1000
0.0737
Yes
76169951
4059495299129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D