Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06943 - 不锈钢管型把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06943.prj},{NB=06943-400082},{BEST=06943-400082},{MAT=Rohr mit Kunststoffüberzug},{FORM=A},{AUSF=für frontseitiges Anschrauben},{TYP=A},{A=400},{B=26},{D=M8x35},{H=60},{L=426},{TRAG=1000},{GEW=0.7772},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495141022},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{MV=6.500},{LV=35.000},{SV=13.000},{EV=14.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06943-200081
06943-200081
抛光把手
A
用于正面拧紧
200
26
M8x35
60
226
1000
0.6612
Yes
73269086
4059495140933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-300081
06943-300081
抛光把手
A
用于正面拧紧
300
26
M8x35
60
326
1000
0.7604
Yes
73269086
4059495140971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-400081
06943-400081
抛光把手
A
用于正面拧紧
400
26
M8x35
60
426
1000
0.8437
Yes
73269086
4059495141015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-200082
06943-200082
塑料涂层把手
A
用于正面拧紧
200
26
M8x35
60
226
1000
0.6837
Yes
73269086
4059495140940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-300082
06943-300082
塑料涂层把手
A
用于正面拧紧
300
26
M8x35
60
326
1000
0.7801
Yes
73269086
4059495140988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-400082
06943-400082
塑料涂层把手
A
用于正面拧紧
400
26
M8x35
60
426
1000
0.7772
Yes
73269086
4059495141022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-200083
06943-200083
抛光把手
B
用于背面拧紧
200
26
M8x20
60
226
1000
0.6996
Yes
73269086
4059495140957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-300083
06943-300083
抛光把手
B
用于背面拧紧
300
26
M8x20
60
326
1000
0.7951
Yes
73269086
4059495140995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-400083
06943-400083
抛光把手
B
用于背面拧紧
400
26
M8x20
60
426
1000
0.7800
Yes
73269086
4059495141039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-200084
06943-200084
塑料涂层把手
B
用于背面拧紧
200
26
M8x20
60
226
1000
0.7145
Yes
73269086
4059495140964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-300084
06943-300084
塑料涂层把手
B
用于背面拧紧
300
26
M8x20
60
326
1000
0.8101
Yes
73269086
4059495141008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06943-400084
06943-400084
塑料涂层把手
B
用于背面拧紧
400
26
M8x20
60
426
1000
0.9300
Yes
73269086
4059495141046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D