Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06930 - 弓形把手,高光泽镀铬
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06930.prj},{NB=06930-12004},{BEST=06930-12004},{A=120},{B=12.5},{D=M 4},{D1=8},{H=33},{L=132.5},{T=8},{TRAG=1000},{GEW=0.0701},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495139401},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=4},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06930-03203
06930-03203
32
8.0
M 3
5
21
40
6
1000
0.0131
Yes
73269086
4059495139234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-04203
06930-04203
42
8.0
M 3
5
25
50
6
1000
0.0160
Yes
73269086
4059495139258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-05503
06930-05503
55
8.0
M 3
5
25
63
6
1000
0.0177
Yes
73269086
4059495139265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-07603
06930-07603
76
8.0
M 3
5
25
84
6
1000
0.0221
Yes
73269086
4059495139302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-08803
06930-08803
88
8.0
M 3
5
25
96
6
1000
0.0231
Yes
73269086
4059495139319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-03204
06930-03204
32
12.5
M 4
8
33
44.5
8
1000
0.0352
Yes
73269086
4059495139241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-05504
06930-05504
55
12.5
M 4
8
33
67.5
8
1000
0.0446
Yes
73269086
4059495139272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-06404
06930-06404
64
12.5
M 4
8
33
76.5
8
1000
0.0482
Yes
73269086
4059495139296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-08804
06930-08804
88
12.5
M 4
8
33
100.5
8
1000
0.0574
Yes
73269086
4059495139326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-09604
06930-09604
96
12.5
M 4
8
33
108.5
8
1000
0.0606
Yes
73269086
4059495139340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-09804
06930-09804
98
12.5
M 4
8
33
110.5
8
1000
0.0615
Yes
73269086
4059495139357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10204
06930-10204
102
12.5
M 4
8
33
114.5
8
1000
0.0639
Yes
73269086
4059495139371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-12004
06930-12004
120
12.5
M 4
8
33
132.5
8
1000
0.0701
Yes
73269086
4059495139401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-12804
06930-12804
128
12.5
M 4
8
33
140.5
8
1000
0.0744
Yes
73269086
4059495139425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-13604
06930-13604
136
12.5
M 4
8
33
148.5
8
1000
0.0769
Yes
73269086
4059495139432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-05505
06930-05505
55
15.0
M 5
10
41
70
10
1000
0.0733
Yes
73269086
4059495139289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-08805
06930-08805
88
15.0
M 5
10
41
103
10
1000
0.0935
Yes
73269086
4059495139333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10005
06930-10005
100
15.0
M 5
10
41
115
10
1000
0.1009
Yes
73269086
4059495139364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10205
06930-10205
102
15.0
M 5
10
41
117
10
1000
0.1022
Yes
73269086
4059495139388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-11505
06930-11505
115
15.0
M 5
10
41
130
10
1000
0.1113
Yes
73269086
4059495139395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-12005
06930-12005
120
15.0
M 5
10
41
135
10
1000
0.1134
Yes
73269086
4059495139418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-13605
06930-13605
136
15.0
M 5
10
41
151
10
1000
0.1235
Yes
73269086
4059495139449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-18005
06930-18005
180
15.0
M 5
10
41
195
10
1000
0.1510
Yes
73269086
4059495139456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-20005
06930-20005
200
15.0
M 5
10
41
215
10
1000
0.1675
Yes
73269086
4059495139463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-23505
06930-23505
235
15.0
M 5
10
41
250
10
1000
0.1869
Yes
73269086
4059495139470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D