Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06930-10 - 钢制弓形把手 圆形
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06930-10.prj},{NB=06930-10-136051},{BEST=06930-10-136051},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=gleitpoliert},{A=136},{B=10},{D=M5},{H=40},{L=146},{T=10},{TRAG=1000},{GEW=0.0000},{BESTAS=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=},{EAN=0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XA=12.000},{XB=3},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
高度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
BESTAS
末端垫片订货号
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06930-10-032031
06930-10-032031
Stahl
gleitpoliert
32
5
M3
24
37
6
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-042031
06930-10-042031
Stahl
gleitpoliert
42
5
M3
24
47
6
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-055031
06930-10-055031
Stahl
gleitpoliert
55
5
M3
24
60
6
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-064031
06930-10-064031
Stahl
gleitpoliert
64
5
M3
24
69
6
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-076031
06930-10-076031
Stahl
gleitpoliert
76
5
M3
24
81
6
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-088031
06930-10-088031
Stahl
gleitpoliert
88
5
M3
24
93
6
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-032041
06930-10-032041
Stahl
gleitpoliert
32
8
M4
32
40
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-042041
06930-10-042041
Stahl
gleitpoliert
42
8
M4
32
50
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-055041
06930-10-055041
Stahl
gleitpoliert
55
8
M4
32
63
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-064041
06930-10-064041
Stahl
gleitpoliert
64
8
M4
32
72
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-076041
06930-10-076041
Stahl
gleitpoliert
76
8
M4
32
84
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-088041
06930-10-088041
Stahl
gleitpoliert
88
8
M4
32
96
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-096041
06930-10-096041
Stahl
gleitpoliert
96
8
M4
32
104
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-098041
06930-10-098041
Stahl
gleitpoliert
98
8
M4
32
106
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-100041
06930-10-100041
Stahl
gleitpoliert
100
8
M4
32
108
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-102041
06930-10-102041
Stahl
gleitpoliert
102
8
M4
32
110
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-120041
06930-10-120041
Stahl
gleitpoliert
120
8
M4
32
128
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-136041
06930-10-136041
Stahl
gleitpoliert
136
8
M4
32
144
8
500
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-055051
06930-10-055051
Stahl
gleitpoliert
55
10
M5
40
65
10
1000
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-064051
06930-10-064051
Stahl
gleitpoliert
64
10
M5
40
74
10
1000
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-076051
06930-10-076051
Stahl
gleitpoliert
76
10
M5
40
86
10
1000
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-088051
06930-10-088051
Stahl
gleitpoliert
88
10
M5
40
98
10
1000
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-096051
06930-10-096051
Stahl
gleitpoliert
96
10
M5
40
106
10
1000
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-098051
06930-10-098051
Stahl
gleitpoliert
98
10
M5
40
108
10
1000
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06930-10-100051
06930-10-100051
Stahl
gleitpoliert
100
10
M5
40
110
10
1000
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D