Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06927 - 管型把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06927.prj},{NB=06927-1250082},{BEST=06927-1250082},{AUSF=Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel schwarz},{A=250},{B=36},{D=M8},{H=65},{L=270},{TRAG=1000},{GEW=0.3098},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495139029},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06927-1200081
06927-1200081
自然色阳极氧化把手,铝原色支脚
200
36
M8
65
220
1000
0.2550
Yes
76169951
4059495138985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1250081
06927-1250081
自然色阳极氧化把手,铝原色支脚
250
36
M8
65
270
1000
0.3079
Yes
76169951
4059495139012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1300081
06927-1300081
自然色阳极氧化把手,铝原色支脚
300
36
M8
65
320
1000
0.1885
Yes
76169951
4059495139043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1400081
06927-1400081
自然色阳极氧化把手,铝原色支脚
400
36
M8
65
420
1000
0.4401
Yes
76169951
4059495139074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1500081
06927-1500081
自然色阳极氧化把手,铝原色支脚
500
36
M8
65
520
1000
0.5310
Yes
76169951
4059495139104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1200082
06927-1200082
自然色阳极氧化把手,黑色支脚
200
36
M8
65
220
1000
0.2728
Yes
76169951
4059495138992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1250082
06927-1250082
自然色阳极氧化把手,黑色支脚
250
36
M8
65
270
1000
0.3098
Yes
76169951
4059495139029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1300082
06927-1300082
自然色阳极氧化把手,黑色支脚
300
36
M8
65
320
1000
0.3340
Yes
76169951
4059495139050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1400082
06927-1400082
自然色阳极氧化把手,黑色支脚
400
36
M8
65
420
1000
0.4479
Yes
76169951
4059495139081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1500082
06927-1500082
自然色阳极氧化把手,黑色支脚
500
36
M8
65
520
1000
0.4930
Yes
76169951
4059495139111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1200083
06927-1200083
黑色阳极氧化把手,黑色支脚
200
36
M8
65
220
1000
0.2550
Yes
76169951
4059495139005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1250083
06927-1250083
黑色阳极氧化把手,黑色支脚
250
36
M8
65
270
1000
0.3176
Yes
76169951
4059495139036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1300083
06927-1300083
黑色阳极氧化把手,黑色支脚
300
36
M8
65
320
1000
0.3340
Yes
76169951
4059495139067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1400083
06927-1400083
黑色阳极氧化把手,黑色支脚
400
36
M8
65
420
1000
0.4311
Yes
76169951
4059495139098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06927-1500083
06927-1500083
黑色阳极氧化把手,黑色支脚
500
36
M8
65
520
1000
0.5150
Yes
76169951
4059495139128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D