Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06916-15 - 不锈钢弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06916-15_asmtab.prj},{NB=06916-15-118010},{BEST=06916-15-118010},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{FORMT=mit durchgehender Bohrung},{A=180},{B=31},{C=16.0},{D=M10},{H=58},{H1=40},{L=218},{S=36},{T=-},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=1.2500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495618937},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=10},{TYP=15},{XA=0.000},{XB=60.000},{PPATH=06916-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
Gwinde
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
S
宽度
[mm]
T
间距
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
06916-15-110005
06916-15-110005
Edelstahl
A
带通孔
100
17
9.5
M5
33
20
122
20
-
1000
0.1950
Yes
73269086
4059495618890
06916-15-112006
06916-15-112006
Edelstahl
A
带通孔
120
21
11.4
M6
39
25
146
24
-
1000
0.3550
Yes
73269086
4059495618906
06916-15-114008
06916-15-114008
Edelstahl
A
带通孔
140
24
14.2
M8
45
30
170
28
-
1000
0.5500
Yes
73269086
4059495618913
06916-15-116008
06916-15-116008
Edelstahl
A
带通孔
160
28
15.5
M8
52
30
194
32
-
1000
0.8900
Yes
73269086
4059495618920
06916-15-118010
06916-15-118010
Edelstahl
A
带通孔
180
31
16.0
M10
58
40
218
36
-
1000
1.2500
Yes
73269086
4059495618937
06916-15-210005
06916-15-210005
Edelstahl
B
带内螺纹
100
17
9.5
M5
33
-
122
20
7.5
1000
0.2000
Yes
73269086
4059495618944
06916-15-212006
06916-15-212006
Edelstahl
B
带内螺纹
120
21
11.4
M6
39
-
146
24
9
1000
0.3600
Yes
73269086
4059495618951
06916-15-214008
06916-15-214008
Edelstahl
B
带内螺纹
140
24
14.2
M8
45
-
170
28
12
1000
0.5500
Yes
73269086
4059495618968
06916-15-216008
06916-15-216008
Edelstahl
B
带内螺纹
160
28
15.5
M8
52
-
194
32
12
1000
0.8500
Yes
73269086
4059495618975
06916-15-218010
06916-15-218010
Edelstahl
B
带内螺纹
180
31
16.0
M10
58
-
218
36
15
1000
1.1400
Yes
73269086
4059495618982
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D