Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06903 - 弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06903.prj},{NB=06903-11320884},{B=27},{C=11},{D=9.0},{H=44},{L=154},{L1=112},{T=16},{T1=8},{SW=13},{TRAG=1500},{GEW=0.0480},{EAN=4059495735566},{A1=132.0000},{TYP=1},{XA=27.0000},{XB=1.5000},{XC=24.8000},{XD=1.5000},{XE=13.0000},{XF=15.0000},{XG=16.0000},{XH=18.0000},{XI=10.9000},{XJ=33.1000},{XK=800.0000},{XL=36.5000},{XM=34.9000},{XN=155.0000},{XO=18.0000},{XP=19.5000},{XQ=32.5000},{XR=19.0000},{XS=26.0000},{XT=41.0000},{XU=10.2000},{XV=0.4000},{XW=43.0000},{XX=0.2000},{XY=7.3000},{BEST=06903-11320884},{MATERIAL=Thermoplast PA},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{A=132},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06903-109406
06903-109406
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0237
Yes
39269025
4059495136967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-1094062
06903-1094062
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059495735405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-10940616
06903-10940616
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059495735412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-10940686
06903-10940686
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059495735429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-10940687
06903-10940687
热塑性塑料,PA
蓝色 RAL 5017
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059495735436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-10940684
06903-10940684
热塑性塑料,PA
交通红 RAL 3020
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059495735443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-10940688
06903-10940688
热塑性塑料,PA
灰色 RAL 7035
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059495735450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-111708
06903-111708
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0449
Yes
39269025
4059495136974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-1117082
06903-1117082
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059495735467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11170816
06903-11170816
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059495735474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11170886
06903-11170886
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059495735481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11170887
06903-11170887
热塑性塑料,PA
蓝色 RAL 5017
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059495735498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11170884
06903-11170884
热塑性塑料,PA
交通红 RAL 3020
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059495735504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11170888
06903-11170888
热塑性塑料,PA
灰色 RAL 7035
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059495735511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-113208
06903-113208
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0474
Yes
39269025
4059495136981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-1132082
06903-1132082
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059495735528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11320816
06903-11320816
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059495735535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11320886
06903-11320886
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059495735542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11320887
06903-11320887
热塑性塑料,PA
蓝色 RAL 5017
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059495735559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11320884
06903-11320884
热塑性塑料,PA
交通红 RAL 3020
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059495735566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11320888
06903-11320888
热塑性塑料,PA
灰色 RAL 7035
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059495735573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-115008
06903-115008
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059495528793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-1150082
06903-1150082
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059495735580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11500816
06903-11500816
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059495735597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06903-11500886
06903-11500886
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059495735603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D