Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06902 - 弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06902.prj},{NB=06902-113208},{BEST=06902-113208},{FORM=A},{A=132.0},{B=31},{B1=20},{D=M 8},{D1=0.0},{H=45},{L=163.0},{L1=101.0},{S=6.7},{T=0.0},{T1=0},{T2=16.0},{GEW=0.0822},{TRAG=870},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495136905},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{DAB=0.000},{NDM=8},{TYP=A},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹 / 直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
TRAG
负载能力
[N]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06902-109406
06902-109406
A
93.5
26
17
M 6
0.0
35
119.5
67.5
5.8
0.0
0
15.5
0.0566
320
Yes
39269025
4059495136868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-111706
06902-111706
A
117.0
29
19
M 6
0.0
40
145.0
89.0
6.4
0.0
0
15.5
0.0763
320
Yes
39269025
4059495136875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-111708
06902-111708
A
117.0
29
19
M 8
0.0
40
145.0
89.0
6.4
0.0
0
16.0
0.0704
870
Yes
39269025
4059495136882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-113206
06902-113206
A
132.0
31
20
M 6
0.0
45
163.0
101.0
6.7
0.0
0
15.5
0.0888
320
Yes
39269025
4059495136899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-113208
06902-113208
A
132.0
31
20
M 8
0.0
45
163.0
101.0
6.7
0.0
0
16.0
0.0822
870
Yes
39269025
4059495136905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-117910
06902-117910
A
179.0
35
22
M 10
0.0
50
213.0
145.0
7.1
0.0
0
22.0
0.1247
1200
Yes
39269025
4059495136912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-209406
06902-209406
B
93.5
26
17
6.8
12.0
35
119.5
67.5
5.8
4.5
19
0.0
0.0335
500
Yes
39269025
4059495136929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-211708
06902-211708
B
117.0
29
19
8.5
13.5
40
145.0
89.0
6.4
4.5
23
0.0
0.0516
950
Yes
39269025
4059495136936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-213208
06902-213208
B
132.0
31
20
8.5
13.5
45
163.0
101.0
6.7
8.0
22
0.0
0.0613
950
Yes
39269025
4059495136943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06902-217908
06902-217908
B
179.0
35
22
8.5
13.5
50
213.0
145.0
7.1
12.0
22
0.0
0.0920
950
Yes
39269025
4059495136950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D