Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06901-01 - 椭圆形弓形把手 - 塑料制
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06901-01.prj},{NB=06901-01-21600825},{BEST=06901-01-21600825},{MATERIAL=Stahl},{FARBE=blau passiviert},{A=160},{B=25},{B1=17},{D=M8},{H=55},{L=177},{T=12},{TRAG=500},{GEW=0.1213},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495461342},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8},{XA=6.000},{XB=18.000},{XC=17.000},{XD=33.500},{XE=109.240},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06901-01-21000621
06901-01-21000621
钢制
蓝色钝化处理
100
21
13
M6
50
113
9
500
0.0596
Yes
39269025
4059495461311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-21200621
06901-01-21200621
钢制
蓝色钝化处理
120
21
13
M6
50
133
9
500
0.0648
Yes
39269025
4059495461328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-21280621
06901-01-21280621
钢制
蓝色钝化处理
128
21
13
M6
50
141
9
500
0.0673
Yes
39269025
4059495461335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-21600825
06901-01-21600825
钢制
蓝色钝化处理
160
25
17
M8
55
177
12
500
0.1213
Yes
39269025
4059495461342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31000621
06901-01-31000621
不锈钢
亮色
100
21
13
M6
50
113
9
500
0.0594
Yes
39269025
4059495461359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31200621
06901-01-31200621
不锈钢
亮色
120
21
13
M6
50
133
9
500
0.0600
Yes
39269025
4059495461366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31280621
06901-01-31280621
不锈钢
亮色
128
21
13
M6
50
141
9
500
0.0700
Yes
39269025
4059495461373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31600825
06901-01-31600825
不锈钢
亮色
160
25
17
M8
55
177
12
500
0.1216
Yes
39269025
4059495461380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D