Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06360 - 球头把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手柄, 锥形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06360_1.prj},{NB=06360-614X160},{BEST=06360-614X160},{FORM=E},{AUSF=Stange, Stahl},{D=14},{D1=M 12},{D2=29},{D3=0},{D5=29},{L=160},{L1=16},{L2=71.0},{L3=0},{L5=71},{GEW=0.2611},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495091525},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP=3},{TYP1=1},{TYP2=1},{TAB=1},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06360-208X35
06360-208X35
A
立杆,钢制
8
M 6
20
35
9
18.0
0.0210
Yes
73181520
4059495091099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-208X50
06360-208X50
A
立杆,钢制
8
M 6
20
50
9
18.0
0.0274
Yes
73181520
4059495091105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-208X65
06360-208X65
A
立杆,钢制
8
M 6
20
65
9
18.0
0.0332
Yes
73181520
4059495091112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X50
06360-210X50
A
立杆,钢制
10
M 8
25
50
13
22.5
0.0476
Yes
73181520
4059495091136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X65
06360-210X65
A
立杆,钢制
10
M 8
25
65
13
22.5
0.0572
Yes
73181520
4059495091143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X80
06360-210X80
A
立杆,钢制
10
M 8
25
80
13
22.5
0.0662
Yes
73181520
4059495091150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X100
06360-210X100
A
立杆,钢制
10
M 8
25
100
13
22.5
0.0778
Yes
73181520
4059495091129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X65
06360-212X65
A
立杆,钢制
12
M 10
32
65
15
29.0
0.0936
Yes
73181520
4059495091181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X80
06360-212X80
A
立杆,钢制
12
M 10
32
80
15
29.0
0.1061
Yes
73181520
4059495091198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X100
06360-212X100
A
立杆,钢制
12
M 10
32
100
15
29.0
0.1235
Yes
73181520
4059495091167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X125
06360-212X125
A
立杆,钢制
12
M 10
32
125
15
29.0
0.1467
Yes
73181520
4059495091174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X80
06360-214X80
A
立杆,钢制
14
M 12
36
80
16
33.0
0.1506
Yes
73181520
4059495091235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X100
06360-214X100
A
立杆,钢制
14
M 12
36
100
16
33.0
0.1739
Yes
73181520
4059495091204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X125
06360-214X125
A
立杆,钢制
14
M 12
36
125
16
33.0
0.2041
Yes
73181520
4059495091211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X160
06360-214X160
A
立杆,钢制
14
M 12
35
160
16
33.0
0.2453
Yes
73181520
4059495091228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-708X35
06360-708X35
B
立杆,钢制
8
M6
23
35
9
60.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-708X50
06360-708X50
B
立杆,钢制
8
M6
23
50
9
60.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-708X65
06360-708X65
B
立杆,钢制
8
M6
23
65
9
60.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X50
06360-710X50
B
立杆,钢制
10
M8
26
50
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X65
06360-710X65
B
立杆,钢制
10
M8
26
65
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X80
06360-710X80
B
立杆,钢制
10
M8
26
80
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X100
06360-710X100
B
立杆,钢制
10
M8
26
100
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-712X65
06360-712X65
B
立杆,钢制
12
M10
35
65
15
85.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-712X80
06360-712X80
B
立杆,钢制
12
M10
35
80
15
85.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-712X100
06360-712X100
B
立杆,钢制
12
M10
35
100
15
85.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D