Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06316 - 转动手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手柄, 锥形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06316.prj},{NB=06316-310011},{BEST=06316-310011},{MATERIAL=Achse Stahl},{GR=3},{D=M 10},{D1=28},{D9=21},{L=11},{L1=78},{L7=7},{SW=19},{GEW=0.0961},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495089393},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D9
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06316-105007
06316-105007
钢制轴
1
M 5
17
15
7
51
5
13
0.0266
Yes
39269025
4059495089287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06316-206008
06316-206008
钢制轴
2
M 6
23
18
8
68
6
16
0.0580
Yes
39269025
4059495089362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06316-208009
06316-208009
钢制轴
2
M 8
23
18
9
68
6
16
0.0605
Yes
39269025
4059495089379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06316-310011
06316-310011
钢制轴
3
M 10
28
21
11
78
7
19
0.0961
Yes
39269025
4059495089393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06316-1105007
06316-1105007
不锈钢轴杆
1
M 5
17
15
7
51
5
13
0.0268
Yes
39269025
4059495089300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06316-1206008
06316-1206008
不锈钢轴杆
2
M 6
23
18
8
68
6
16
0.0585
Yes
39269025
4059495089324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06316-1208009
06316-1208009
不锈钢轴杆
2
M 8
23
18
9
68
6
16
0.0599
Yes
39269025
4059495089331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06316-1310011
06316-1310011
不锈钢轴杆
3
M 10
28
21
11
78
7
19
0.0973
Yes
39269025
4059495089355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D