Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05887-01 - 压杆,带硫化氯丁橡胶压垫
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/zubehoer_f_schnellspanner/k1443.prj},{NB=05887-01-100851},{BEST=05887-01-100851},{MATERIAL=Stahl},{M=M10},{D=15},{D1=24},{L=85},{L1=26.0},{GEW=0.0731},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495793115},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=5.0},{XB=7.9},{XC=16.0},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05887-01-040421
05887-01-040421
Stahl
M4
8
12
42
10.0
0.0064
Yes
73181520
4059495793122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-050372
05887-01-050372
Stahl
M5
10
10
37
5.7
0.0072
Yes
73181520
4059495793085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-060441
05887-01-060441
Stahl
M6
10
16
44
14.0
0.0152
Yes
73181520
4059495793092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-080631
05887-01-080631
Stahl
M8
13
19
63
19.0
0.0340
Yes
73181520
4059495793108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-100851
05887-01-100851
Stahl
M10
15
24
85
26.0
0.0731
Yes
73181520
4059495793115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-121001
05887-01-121001
Stahl
M12
25
31
100
26.0
0.1220
Yes
73181520
4059495793139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-1040251
05887-01-1040251
Edelstahl
M4
8
12
25
10.0
0.0047
Yes
73181520
4059495793146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-1050421
05887-01-1050421
Edelstahl
M5
11
13
42
10.0
0.0091
Yes
73181520
4059495793153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-1060501
05887-01-1060501
Edelstahl
M6
10
16
50
14.0
0.0158
Yes
73181520
4059495793160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-1080641
05887-01-1080641
Edelstahl
M8
13
19
64
19.0
0.0352
Yes
73181520
4059495793177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05887-01-1100851
05887-01-1100851
Edelstahl
M10
24
30
85
26.0
0.0730
Yes
73181520
4059495793184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D