Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05160 - 快速夹钳,水平压紧式,带推杆
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
推杆夹钳, 快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schubstangenspanner_handstangenspanner/05160_asmtab.prj},{NB=05160-08014},{A=60},{L=255},{L1=49},{L2=45},{L3=85},{L4=12.5},{L5MIN=14},{L5MAX=26},{B=30},{H=42},{H1=31.5},{D1=6.5},{S=22},{S1=2.5},{F=2},{GEW=0.4918},{EAN=4059495051963},{NDM=8},{SW=13000.000},{XHUB=22.000},{TYP=2.000},{XA=18.000},{XB=32.000},{WHEO=41.810},{WLO=52.173},{XD=6.400},{XC=30.000},{BEST=05160-08},{M=M 8},{REF=05200-125},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Kunststoffgriff 05200},{PPATH=05160_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{L5=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
孔中心距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
底脚长度
[mm]
L4
间距
[mm]
L5MIN
[mm]
L5MAX
[mm]
B
孔中心距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
夹紧高度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
D1
孔径
[mm]
S
行程
[mm]
S1
材料厚度
[mm]
F
夹持力
[kN]
REF
塑料把手
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05160-06
05160-06
55
178
40
40
75
10.0
13
23
28
33
26.2
M 6
6.0
15
2.0
1
05200-110
0.2428
Yes
82057000
4059495051956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05160-08
05160-08
60
255
49
45
85
12.5
14
26
30
42
31.5
M 8
6.5
22
2.5
2
05200-125
0.4918
Yes
82057000
4059495051963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05160-10
05160-10
68
275
52
52
92
12.0
25
35
35
47
35.5
M 10
8.5
22
2.5
3
05200-125
0.6027
Yes
82057000
4059495051970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05160-101
05160-101
75
300
62
58
100
12.5
25
36
40
59
50.0
M 10
9.0
26
3.0
4
05200-135
0.9258
Yes
82057000
4059495051987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D