Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05810-01 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable clamping spindle
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1242_asmtab.prj},{NB=05810-01-060000},{OG=93},{OH=91},{A=70},{A1=90},{B=30},{B1=48},{B2=22.7},{B3=12.7},{B5=10},{C=51},{C1=25},{D=4.4},{D1=13},{H=83.9},{L=271},{L1=74.5},{HALTEKRAFTF1=3000},{SPANNKRAFTF3=1800},{SPANNKRAFTF4=3400},{GEW=1.2190},{EAN=4059495772677},{XA=12.000},{XB=100.000},{BEST=05810-01-06000},{M=M12x100},{HANDKRAFT=250},{HALTEKRAFTF2=6000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1242_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
OH
压把转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B5
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05810-01-06000
05810-01-06000
93
91
70
90
30
48
22.7
12.7
10
51
25
4.4
13
83.9
271
74.5
M12x100
250
3000
6000
1800
3400
1.2190
Yes
82057000
4059495772677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D