Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05899 - 力传感器 适用于快速夹钳
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05899.prj},{NB=05899-06},{BEST=05899-06},{MATERIAL=Aluminium},{GR=6},{B=38},{D1=M4},{D2=M5},{H=30},{H1=16},{L=50},{GEW=0.1100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495761954},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=27.00},{XB=27.00},{XC=13.00},{XD=12.00},{XE=3.00},{NDM=5},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{ZGT=Kraftsensor},{ZGT1=USB-Typ-C}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
für Schrauben
[mm]
D2
用于螺栓
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05899-06
05899-06
铝制
6
38
M4
M5
30
16
50
0.1100
Yes
84662020
4059495761954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05899-08
05899-08
铝制
8
45
M4
M6
30
16
50
0.1320
Yes
84662020
4059495761961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D