Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05715-11 - 垂直压紧式黑色钢制快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05715-11_asmtab.prj},{NB=05715-11-001000_0},{A=16.0},{A1=26},{A2=0.0},{B=24.0},{B1=34},{B2=9.5},{B3=5.5},{B5=2},{C=16},{C1=9.0},{D=4.4},{H=88.0},{L=57},{L1=31},{L2=16.6},{F=50},{F1=700},{F2=1000},{F3=500},{F4=700},{OH=120},{OG=85},{GEW=0.0900},{EAN=4059495944494},{NDM=5.000},{ST=0.80},{TYP=1},{TYP1=2},{XA=10.00},{XB=2.0},{XC=2.0},{XD=2.000},{XE=90.000},{XF=103.30215},{XG=31.80939},{BEST=05715-11-001000},{FORM=A},{M=M 5 x 40},{PASSKG=K0100.16},{BESTBW=K0098.02},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{XPOS='0','geschlossen','1','offen'},{PPATH=05715-11_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B5
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
schraubenlänge
[mm]
M
Andruckspindel
ⁿ/ₐ
F
Handkraft
[N]
F1
夹持力
[N]
F2
夹持力
[N]
F3
夹持力
[N]
F4
夹持力
[N]
OH
Öffnungswinkel Haltearm
[°]
OG
Öffnungswinkel Griff
[°]
GEW
重量约
[kg]
INFO
Technische Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05715-11-001000
05715-11-001000
A
16.0
26
24.0
34
9.5
5.5
2
16
9.0
4.4
88.0
57
31
16.6
M 5 x 40
50
700
1000
500
700
120
85
0.0900
Info
Yes
82057000
4059495944494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05715-11-001600
05715-11-001600
B
12.7
27
26.8
38
12.2
6.2
3
23
11.0
5.2
125.0
70
43
24.9
M 6 x 50
100
1200
1600
800
1000
95
75
0.1900
Info
Yes
82057000
4059495944500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05715-11-002600
05715-11-002600
C
19.0
35
32.0
47
14.9
8.9
3
32
17.5
7.1
178.0
110
75
50.1
M 8 x 50
150
1000
2600
800
1600
90
70
0.4400
Info
Yes
82057000
4059495944517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D