Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05596-50 - 带按钮的塑料弹簧锁
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
弹簧锁
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnappverschluesse/k1653_asmtab.prj},{NB=05596-50-24740101.2},{A=28},{B=40},{B1=26.5},{B2=12},{B3=40},{B4=5.2},{D1=32},{D2=7},{H=47},{H1=36.6},{H2=17},{H3=3.2},{H4=26},{H5=10},{H6=30.2},{L=37.55},{L1=26.5},{L2=7.2},{L3=15},{L4=18.5},{MAXBL=310},{GEW=0.0399},{TYP=2},{BEST=05596-50-247401},{FARBE=verchromt},{D=M32X1,5},{T=-30 bis 60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{EAN=4059495918303},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1653_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{S=1.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
间距
[mm]
B4
间距
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
MAXBL
Max. operating load in N
[N]
T
温度范围 °C
[°C]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05596-50-247400
05596-50-247400
黑色
28
40
26.5
12
40
5.2
M32X1,5
32
7
47
36.6
17
3.2
26
10
30.2
37.55
26.5
7.2
15
18.5
310
-30 bis 60
0.0335
Yes
83089060
4059495918297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-50-247401
05596-50-247401
镀铬
28
40
26.5
12
40
5.2
M32X1,5
32
7
47
36.6
17
3.2
26
10
30.2
37.55
26.5
7.2
15
18.5
310
-30 bis 60
0.0399
Yes
83089060
4059495918303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-50-247402
05596-50-247402
白色
28
40
26.5
12
40
5.2
M32X1,5
32
7
47
36.6
17
3.2
26
10
30.2
37.55
26.5
7.2
15
18.5
310
-30 bis 60
0.0376
Yes
83089060
4059495918310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-50-247403
05596-50-247403
米色
28
40
26.5
12
40
5.2
M32X1,5
32
7
47
36.6
17
3.2
26
10
30.2
37.55
26.5
7.2
15
18.5
310
-30 bis 60
0.0380
Yes
83089060
4059495918327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D