Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05592-30 - 钢制夹紧板 适用于旋转锁销
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
旋转锁销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/k1560.prj},{NB=05592-30-801},{D=8},{D2=26},{D5=14.5},{D6=26},{H=11.5},{GEW=0.0190},{EAN=4059495943916},{NDM=3.000},{ST=0.500},{TYP=2.000},{XA=8.500},{XB=11.800},{XC=0.000},{XD=MIN},{XE=5.500},{XF=2.000},{XG=14.000},{XH=20.000},{XI=3.500},{XJ=1.500},{XK=0.000},{XL=6.000},{XM=1.500},{XN=6.000},{XO=0},{XP=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=2.500},{BEST=05592-30-801},{D1=14},{D3=M3x0.5},{D4=20},{H1=3.5},{H2=1.5},{L=4},{L1=5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
Teilkreisdurchmesser
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05592-30-801
05592-30-801
8
14
26
M3x0.5
20
14.5
26
11.5
3.5
1.5
4
5
0.0190
Yes
84662080
4059495943916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D