Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05591-05 - 不锈钢制旋转锁销 塑料或不锈钢旋钮
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
旋转锁销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/k1558.prj},{NB=05591-05-8170},{D=8},{D1=18},{D2=34},{D3=34},{D4=28},{H=38},{H1=10.0},{H2=26.5},{H3=5.5},{L=17.0},{D5=18},{D6=35},{D7=6.5},{D8=3.4},{T2=2.5},{SPANNKRAFT=90},{SCHERKRAFT=3.2},{AUSZUGSKRAFT=2.6},{GEW=0.1000},{EAN=4059495943756},{NDM=3.000},{SW=2.500},{TYP=2.000},{XA=1.000},{XB=15.500},{XC=0.600},{XD=28.000},{XE=7.400},{XF=70.000},{XG=4.000},{XH=4.000},{XI=5.000},{XJ=14.000},{XK=11.500},{XL=11.000},{XM=5.500},{XN=6.000},{XO=3.000},{XP=1.500},{XQ=16.000},{XR=3.000},{XS=20.000},{XV=5.000},{XW=30.000},{XX=0.500},{XY=12.200},{XZ=20.000},{XA1=2.000},{XB1=0.000},{BEST=05591-05-817},{AUSF=Griff PA Kunststoff},{M=M3x4},{T=6},{T1=6-14},{TEMP=≤130 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
Teilkreisdurchmesser
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
T2
间距
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05591-05-516
05591-05-516
PA 塑料手柄。
5
14
25
25
21
30
6.5
20.0
5.5
15.5
M2x3
14
26
4.4
2.4
6
6-10
2.5
60
1.8
1.2
≤130 °C
0.0400
Yes
83089060
4059495943749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-05-817
05591-05-817
PA 塑料手柄。
8
18
34
34
28
38
10.0
26.5
5.5
17.0
M3x4
18
35
6.5
3.4
6
6-14
2.5
90
3.2
2.6
≤130 °C
0.1000
Yes
83089060
4059495943756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-05-1516
05591-05-1516
不锈钢把手
5
14
25
25
21
30
6.5
20.0
5.5
15.5
M2x3
14
26
4.4
2.4
6
6-10
2.5
60
1.8
1.2
≤200 °C
0.0534
Yes
83089060
4059495943763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-05-1817
05591-05-1817
不锈钢把手
8
18
34
34
28
38
10.0
26.5
5.5
17.0
M3x4
18
35
6.5
3.4
6
6-14
2.5
90
3.2
2.6
≤200 °C
0.1175
Yes
83089060
4059495943770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D