Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04756 - 钢制或不锈钢夹紧销 带转接板
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
其他夹具, 附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/sonstige_spanner_zubehoer/04756_asmtab.prj},{NB=04756-0116},{B=52},{D=16},{H=30.5},{H1=17.5},{S=5},{SW=6},{GEW=0.2179},{EAN=4059495494135},{TYP=4.0},{XA=33.0},{BEST=04756-0116},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{B1=7},{B2=38},{B3=-},{B4=-},{D1=M5},{D2=M6},{D3=-},{L=96},{L1=11},{L2=30},{L3=7},{L4=38},{L5=-},{L6=-},{L7=-},{L8=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{XB=M5 (2x)},{XC=M6 (4x)},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04756_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
B4
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
Abstnd
[mm]
L5
间距
[mm]
L6
间距
[mm]
L7
Abnstand
[mm]
L8
间距
[mm]
S
厚度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04756-0016
04756-0016
钢制
A
52
13
26
-
26
16
M5
-
-
30.5
17.5
66
11
30
13
26
-
-
-
-
5
6
0.1575
Yes
84662080
4059495494104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-1020
04756-1020
不锈钢
A
52
13
26
-
26
20
M5
-
-
34.0
21.0
66
11
30
13
26
-
-
-
-
5
6
0.1730
Yes
84662080
4059495494111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-0028
04756-0028
钢制
A
52
13
26
-
26
28
M5
-
-
41.0
28.0
66
11
30
13
26
-
-
-
-
5
6
0.2606
Yes
84662080
4059495494128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-0116
04756-0116
钢制
B
52
7
38
-
-
16
M5
M6
-
30.5
17.5
96
11
30
7
38
-
-
-
-
5
6
0.2179
Yes
84662080
4059495494135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-1120
04756-1120
不锈钢
B
52
7
38
-
-
20
M5
M6
-
34.0
21.0
96
11
30
7
38
-
-
-
-
5
6
0.2358
Yes
84662080
4059495494142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-0128
04756-0128
钢制
B
52
7
38
-
-
28
M5
M6
-
41.0
28.0
96
1
30
7
38
-
-
-
-
5
6
0.3197
Yes
84662080
4059495494159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-0216
04756-0216
钢制
C
52
13
26
7
38
16
M5
M5
M6
30.5
17.5
96
11
30
13
26
26
7
38
30
5
6
0.2133
Yes
84662080
4059495494166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-1220
04756-1220
不锈钢
C
52
13
26
7
38
20
M5
M5
M6
34.0
21.0
96
11
30
13
26
26
7
38
30
5
6
0.2276
Yes
84662080
4059495494173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04756-0228
04756-0228
钢制
C
52
13
26
7
38
28
M5
M5
M6
41.0
28.0
96
11
30
13
26
26
7
38
30
5
6
0.3154
Yes
84662080
4059495494180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D