Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04526 - 有加工余量的楔形夹具
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/keilspanner/04526.prj},{NB=04526-12_(52)},{B=41},{C=22},{B1=30},{E=4.0},{F1=30},{DREHMOMENT=85},{GEW=0.2842},{EAN=4059495050881},{ZZ=2.000},{AN=0.000},{EN=0.000},{HN=0.000},{KN=0.000},{NDM=12},{ST=1.75},{A2=59.000},{A1=52.000},{L=40.000},{KD=18.000},{SW=10.000},{L1=36.000},{L2=18.760},{L3=28.000},{D3=8.000},{D4=5.000},{D5=4.500},{L4=32.000},{L5=4.000},{H1=11.000},{BEST=04526-12},{D=M 12 x 40},{G=für Gewindebohrung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{A=52}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
B1
宽度
[mm]
E
高度
[mm]
D
圆柱头螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
G
规格
[mm]
F1
夹持力
[kN]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04526-08_(33)
04526-08
29
15
21
2.5
M 8 x 25
用于螺纹孔
15
25
0.0893
Yes
84662080
4059495050867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04526-0810_(33)
04526-0810
29
15
21
2.5
M 8 x 25
用于 T 型槽 10
15
25
0.0991
Yes
84662080
4059495050874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04526-12_(52)
04526-12
41
22
30
4.0
M 12 x 40
用于螺纹孔
30
85
0.2842
Yes
84662080
4059495050881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04526-1214_(52)
04526-1214
41
22
30
4.0
M 12 x 30
用于 T 型槽 14
30
85
0.3059
Yes
84662080
4059495050898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04526-16_(67)
04526-16
56
29
42
5.0
M 16 x 60
用于螺纹孔
50
210
0.6802
Yes
84662080
4059495050904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04526-1618_(67)
04526-1618
56
29
42
5.0
M 16 x 50
用于 T 型槽 18
50
210
0.7250
Yes
84662080
4059495050911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D