Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02006 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
自适应球头端面
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02006.prj},{NB=02006-508X040_O_0},{D2=11.0},{L1=40},{L2=14.5},{L3=3.0},{E=0.0},{SW=13},{W=28},{KUGEL=10},{GEW=0.0259},{EAN=4059495008394},{NDM=8.000},{ST=0.00},{TYP=3.000},{XA=3.000},{XB=0.000},{XC=3.500},{XD=8.000},{XE=45.000},{XF=2.100},{XG=10.120},{XH=5.420},{XI=0.600},{BEST=02006-508X040},{FORM=O},{AUSF=Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche},{D1=M 8},{SW1=-},{BELASTUNG=15.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{XPOS=0,[-14:14]},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{WX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
E
宽度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
[mm]
W
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02006-106X012
02006-106X012
C
钢制平头顶珠,平整
M 6
6.0
12
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0073
Yes
84662080
4059495008226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-106X025
02006-106X025
C
钢制平头顶珠,平整
M 6
6.0
25
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0095
Yes
84662080
4059495008233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-106X040
02006-106X040
C
钢制平头顶珠,平整
M 6
6.0
40
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0120
Yes
84662080
4059495008240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-108X012
02006-108X012
C
钢制平头顶珠,平整
M 8
8.5
12
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0164
Yes
84662080
4059495008257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-108X025
02006-108X025
C
钢制平头顶珠,平整
M 8
8.5
25
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0205
Yes
84662080
4059495008264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-108X040
02006-108X040
C
钢制平头顶珠,平整
M 8
8.5
40
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0251
Yes
84662080
4059495008271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-306X012
02006-306X012
F
钢制平头顶珠,齿面
M 6
6.0
12
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0072
Yes
84662080
4059495008288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-306X025
02006-306X025
F
钢制平头顶珠,齿面
M 6
6.0
25
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0095
Yes
84662080
4059495008295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-306X040
02006-306X040
F
钢制平头顶珠,齿面
M 6
6.0
40
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0120
Yes
84662080
4059495008301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-308X012
02006-308X012
F
钢制平头顶珠,齿面
M 8
8.5
12
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0161
Yes
84662080
4059495008318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-308X025
02006-308X025
F
钢制平头顶珠,齿面
M 8
8.5
25
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0201
Yes
84662080
4059495008325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-308X040
02006-308X040
F
钢制平头顶珠,齿面
M 8
8.5
40
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0246
Yes
84662080
4059495008332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-706X012
02006-706X012
K
POM 平头顶珠,平整
M 6
6.0
12
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
2
0.0308
Yes
84662080
4059495008646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-706X025
02006-706X025
K
POM 平头顶珠,平整
M 6
6.0
25
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
2
0.0082
Yes
84662080
4059495008653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-706X040
02006-706X040
K
POM 平头顶珠,平整
M 6
6.0
40
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
2
0.0107
Yes
84662080
4059495008660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-708X012
02006-708X012
K
POM 平头顶珠,平整
M 8
8.5
12
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
4
0.0125
Yes
84662080
4059495008677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-708X025
02006-708X025
K
POM 平头顶珠,平整
M 8
8.5
25
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
4
0.0165
Yes
84662080
4059495008684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-708X040
02006-708X040
K
POM 平头顶珠,平整
M 8
8.5
40
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
4
0.0213
Yes
84662080
4059495008691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-506X012
02006-506X012
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 6
8.0
12
10.0
2.0
0.0
10
-
28
7
9.2
0.0075
Yes
84662080
4059495008349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-506X025
02006-506X025
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 6
8.0
25
10.0
2.0
0.0
10
-
28
7
9.2
0.0096
Yes
84662080
4059495008356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-506X040
02006-506X040
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 6
8.0
40
10.0
2.0
0.0
10
-
28
7
9.2
0.0121
Yes
84662080
4059495008363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-508X012
02006-508X012
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 8
11.0
12
14.5
3.0
0.0
13
-
28
10
15.5
0.0174
Yes
84662080
4059495008370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-508X025
02006-508X025
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 8
11.0
25
14.5
3.0
0.0
13
-
28
10
15.5
0.0220
Yes
84662080
4059495008387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-508X040
02006-508X040
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 8
11.0
40
14.5
3.0
0.0
13
-
28
10
15.5
0.0259
Yes
84662080
4059495008394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02006-510X015
02006-510X015
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 10
14.0
15
16.0
3.0
0.0
17
3
28
13
18.8
0.0320
Yes
84662080
4059495008400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D