Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01780 - 60 度角型面,灰口铸铁
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板材
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/profile/01780.prj},{NB=01780-02X600},{BEST=01780-02X600},{L=600},{B=100},{H=101.5},{H1=100},{S=20},{S1=15},{GEW=17.400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=72166900},{EAN=4059495006864},{R=6.000},{W=30.000},{LX=300,600},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
S
支脚厚度
[mm]
S1
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01780-02X300
01780-02X300
300
100
101.5
100
20
15
8.902
Yes
72166900
4059495006857
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01780-02X600
01780-02X600
600
100
101.5
100
20
15
17.400
Yes
72166900
4059495006864
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01780-05X300
01780-05X300
300
200
197.5
200
32
24
18.000
Yes
72166900
4059495006871
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01780-05X600
01780-05X600
600
200
197.5
200
32
24
57.000
Yes
72166900
4059495006888
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D