Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01180 - 底板,带法兰,灰口铸铁
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01180.prj},{NB=01180-02},{BEST=01180-02},{L=280},{L1=240},{L2=200},{L3=65},{B=166},{B1=160},{B2=56},{GEW=9.800},{Y1=25.000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495003085},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
总长度
[mm]
L1
长孔间距
[mm]
L2
支承面长度
[mm]
L3
槽长
[mm]
B
总宽度
[mm]
B1
板宽度
[mm]
B2
压板宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01180-01
01180-01
240
200
160
65
166
160
56
8.150
Yes
84662020
4059495003078
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01180-02
01180-02
280
240
200
65
166
160
56
9.800
Yes
84662020
4059495003085
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01180-03
01180-03
330
290
250
70
206
200
74
12.600
Yes
84662020
4059495003092
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01180-04
01180-04
395
355
315
75
256
250
74
27.660
Yes
84662020
4059495003108
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D