Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01127 - 灰口铸铁快换工装板 带预加工夹紧面
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01127_10_1.prj},{NB=01127-1005050},{BEST=01127-1005050},{MATERIAL=Grauguss GJL 300},{L=500},{L2=450},{H=40},{H3=470},{ANZAHL=7},{GEW=72.000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495512914},{XA=3.0},{XB=225.0},{XC=12.0},{XD=300.0},{XE=25.0},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
ANZAHL
格栅孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01127-1004040
01127-1004040
灰口铸铁 GJL 300
400
350
40
370
5
46.000
Yes
84662020
4059495512907
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01127-1005050
01127-1005050
灰口铸铁 GJL 300
500
450
40
470
7
72.000
Yes
84662020
4059495512914
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01127-1006363
01127-1006363
灰口铸铁 GJL 300
630
580
40
600
7
114.000
Yes
84662020
4059495512921
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01127-1008080
01127-1008080
灰口铸铁 GJL 300
800
750
50
770
7
232.000
Yes
84662020
4059495512938
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D