Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01126-10 - 灰口铸铁圆形底板 带 T 型槽
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01126-10_2.prj},{NB=01126-10-31440050},{BN=14},{D2=400},{H=50},{H4=23},{L2=250},{L6=350},{L9=75},{NL=4},{NB1=4},{GEW=36.000},{AUSFX=MIN},{VERS=MIN},{XA=23.0},{XB=23.0},{XC=11.0},{XD=0.6},{XE=20.0},{XF=14.0},{XG=13.0},{XH=MIN},{XI=MIN},{NDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{ST1=MIN},{XX=MIN},{BEST=01126-10-31440050},{AUSF=},{D4=M12},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495512839},{FILTER=NORELEM},{ZGT1=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912},{ZGT2=},{ZGT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BN
T 形槽
[mm]
D2
宽度
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L9
格栅孔数量
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
ⁿ/ₐ
NB1
Reihen in Y-Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01126-10-31430050
01126-10-31430050
14
300
M12
50
23
150
250
75
2
2
22.000
Yes
84662020
4059495512822
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-10-31440050
01126-10-31440050
14
400
M12
50
23
250
350
75
4
4
36.000
Yes
84662020
4059495512839
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-10-31850065
01126-10-31850065
18
500
M16
65
30
300
450
100
4
4
74.000
Yes
84662020
4059495512846
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-10-31860065
01126-10-31860065
18
600
M16
65
30
400
550
100
4
4
110.000
Yes
84662020
4059495512853
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D