Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
33226 - 精密三爪卡盘 手动卡盘
norelem
量具检具组件
33000 千分表测头 测量技术类附件 千分表架 千分表转向架
测量技术类附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elemente_zum_messen_und_pruefen/gruppe_33000/messtechnik-zubehoer/33226_asmtab.prj},{NB=33226-64_212},{D=64},{D1=34.8},{D2=16.8},{D3=66.0},{D4=13},{D5=0},{H=37.5},{H1=28.0},{H2=4.0},{GEW=0.8151},{EAN=4059495482682},{XA=3.0},{XB=20.0},{XC=0.0},{TYP=2.0},{TYP1=2.0},{XD=2},{XE=12},{XF=1.500},{BEST=33226-64},{MATERIAL=Stahl},{A1=1-30},{A2=18-48},{A3=36-66},{A4=-},{E1=17-47},{E2=35-65},{E3=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,},{XG=12,18},{PPATH=33226_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{SL=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A1
直径
[mm]
A2
直径
[mm]
A3
直径
[mm]
A4
直径
[mm]
D
直径
[mm]
D1
间距
[mm]
D2
间距
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
E1
直径
[mm]
E2
直径
[mm]
E3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
33226-50
33226-50
Stahl
1-18
18-36
36-54
-
50
34.8
16.8
52.5
11
0
17-35
35-53
-
37.5
28.0
4.0
0.6050
Yes
84662080
4059495482675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33226-64
33226-64
Stahl
1-30
18-48
36-66
-
64
34.8
16.8
66.0
13
0
17-47
35-65
-
37.5
28.0
4.0
0.8151
Yes
84662080
4059495482682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33226-100
33226-100
Aluminium
1-40
28-66
48-84
68-102
104
60.0
40.0
105.5
18
89
20-60
40-80
60-100
47.7
32.9
4.5
1.6510
Yes
84662080
4059495482699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33226-160
33226-160
Aluminium
2,5-70
42-120
100-160
-
160
82.0
38.0
164.0
34
96
38-100
90-160
-
78.5
52.8
10.0
4.7350
Yes
84662080
4059495482705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D