Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
33090 - 棱柱附件
norelem
量具检具组件
33000 千分表测头 测量技术类附件 千分表架 千分表转向架
测量技术类附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elemente_zum_messen_und_pruefen/gruppe_33000/messtechnik-zubehoer/33090.prj},{NB=33090-010020},{BEST=33090-010020},{DMIN=10},{DMAX=20},{DPRUEF=20},{H=66},{H1=D/2 x v2 + 41,857},{H2=53},{GEW=0.5684},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495270715},{H3=35.000},{H4=39.115},{H5=42.390},{L1=3.000},{HP=40.625},{LP=12.000},{NDM=8.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
DMIN
直径
[mm]
DMAX
直径
[mm]
DPRUEF
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
33090-010020
33090-010020
10
20
20
66
D/2 x v2 + 41,857
53
0.5684
Yes
84662080
4059495270715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33090-020040
33090-020040
20
40
40
76
D/2 x v2 + 27,716
45
0.4506
Yes
84662080
4059495270722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D