Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
82001 - 铝制外壳中的 LED 工作场所灯 230 伏,可调光
norelem
电动机构
82000 电源装置
电源设备
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_82000/stromerzeugungsgeraete/82001.prj},{NB=82001-410001X264},{NUTB=8},{L=264},{ANZSD=4},{BETFQ=50},{BTSP=230},{BTFR=50},{BMSP=250},{BTSS=16},{FWG=85},{LAB=86},{LS=1396},{LSA=17},{GEW=0.5660},{EAN=4059495929231},{XA=256.000},{TYP=0},{XB=52.500},{XC=4.000},{XD=53.000},{XE=4.000},{BEST=82001-410001X264},{FORM=A},{FORMT=4xSteckdose},{AUSF1=-},{FARBE=schwarz eloxiert},{ANSL=3500},{ANZLB=-},{AUSGS=nein},{EGS=nein},{FT=4000 K (neutralweiß)},{SA=IP20},{SKL=II Schutzisolierung},{ESD=ja},{SDT=CEE 7/3 (Typ F)},{USBLSP=-},{USBLST=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM,},{FARBE1=Alumnium},{FARBE2=verkehrsblau RAL 5017},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
AUSF1
Utförande 1
ⁿ/ₐ
FARBE
主体 颜色
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
L
长度
[mm]
ANSL
连接负载
[W]
ANZLB
数量 充电插座 USB 2.0 A 型
[A]
ANZSD
数量
[V]
AUSGS
输出 可切换
ⁿ/ₐ
BETFQ
Betriebsfre
[Hz]
EGS
输入
ⁿ/ₐ
BTSP
工作电压 V
ⁿ/ₐ
BTFR
工作频率
[Hz]
BMSP
Bemessungsspannung
[mm]
BTSS
工作电流
[A]
FWG
反射角度
ⁿ/ₐ
FT
色温
ⁿ/ₐ
LAB
光效率
[lm/W]
LS
光通量
[lm]
LSA
输入功率
[W]
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
SKL
防护等级
ⁿ/ₐ
ESD
静电放电 静电 放电
ⁿ/ₐ
SDT
插座类型
ⁿ/ₐ
USBLSP
USB 充电电压 V
[V]
USBLST
USB 充电电流 最大 mA
[mA]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
82001-410000X264
82001-410000X264
A
4x插座
-
自然色阳极氧化
8
264
3500
-
4
否
50
否
230
50
250
16
85
4000 K (neutralweiß)
86
1396
17
IP20
II 防护绝缘层
否
CEE 7/3 (Typ F)
-
-
0.5660
Yes
0000XX
4059495929224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
82001-410001X264
82001-410001X264
A
4x插座
-
自然色阳极氧化
8
264
3500
-
4
否
50
否
230
50
250
16
85
4000 K (neutralweiß)
86
1396
17
IP20
II 防护绝缘层
是
CEE 7/3 (Typ F)
-
-
0.5660
Yes
0000XX
4059495929231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
82001-410110X370
82001-410110X370
B
4x插座
Eingang/Ausgang schaltbar
自然色阳极氧化
8
370
3500
-
4
是
50
是
230
50
250
16
85
4000 K (neutralweiß)
86
3294
40
IP20
II 防护绝缘层
否
CEE 7/3 (Typ F)
-
-
0.6980
Yes
0000XX
4059495929248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
82001-410111X370
82001-410111X370
B
4x插座
Eingang/Ausgang schaltbar
自然色阳极氧化
8
370
3500
-
4
是
50
是
230
50
250
16
85
4000 K (neutralweiß)
86
3294
40
IP20
II 防护绝缘层
是
CEE 7/3 (Typ F)
-
-
0.6980
Yes
0000XX
4059495929255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
82001-411100X370
82001-411100X370
C
4x插座+2xUSB
输入
自然色阳极氧化
8
370
3500
2
4
否
50
是
230
50
250
16
85
4000 K (neutralweiß)
86
3294
40
IP20
II 防护绝缘层
否
CEE 7/3 (Typ F)
5
3000
0.7380
Yes
0000XX
4059495929262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D