ESP-W-DIN2 - DIN 11866 series A
Anderson-Negele Europe-Asia
Process adaption
Pharma
PHARMadapt ESP
Powered by
CAD模型選擇
{negele/prozessadaptionen_und_fittings/pharma/pharmadapt_esp/esp_w_din2.prj},{NB=ESP-W-DIN2/15/0,8/X},{IDNR=},{AUS=inkl 3.1},{RF=DN15},{MAT=1.4435 (316L)},{OB=0,8},{DF=X},{VERS=21},{DN=15},{DW=19x1.5},{D=19},{W=1.5},{A=35},{L=64.5},{BZ1=ESP-W-DIN2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BZ
Orderspecification
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
RF
Pipe Specification
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Pipe
ⁿ/ₐ
DW
DxW
[mm]
A
Knee
[mm]
L
Length
[mm]
ESP-W-DIN2/10/0,8/X
ESP-W-DIN2/10/0,8/X
incl 3.1
DN10
1.4435 (316L)
10
13x1.5
35
62.0
ESP-W-DIN2/15/0,8/X
ESP-W-DIN2/15/0,8/X
incl 3.1
DN15
1.4435 (316L)
15
19x1.5
35
64.5
ESP-W-DIN2/20/0,8/X
ESP-W-DIN2/20/0,8/X
incl 3.1
DN20
1.4435 (316L)
20
23x1.5
40
69.0
ESP-W-DIN2/25/0,8/X
ESP-W-DIN2/25/0,8/X
incl 3.1
DN25
1.4435 (316L)
25
29x1.5
50
85.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D