JST-ND
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位磁铁
JST
无表面处理
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jst/jst_2/jst_nd.prj},{NB=JST-ND-13},{CN=JST-ND-13},{AF=60},{D=13},{H=18},{SK=13},{MG=20},{D1=13.000},{WSVIS=Neodym, Eisen, Bor},{NKX='AN','Aluminium, Nickel, Cobalt','ND','Neodym, Eisen, Bor'},{HAN=18.000},{HND=18.000},{KAN=6.000},{KND=13.000},{D11=11.380},{D12=9.750},{R=0.410},{R2=0.410},{D112=11.380},{D122=9.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
AF
吸附力
[N]
D
D h6
[mm]
H
H +-0.2
[mm]
SK
k
[mm]
MG
质量
[g]
JST-ND-6
JST-ND-6
6
6
10
5
4
JST-ND-8
JST-ND-8
12
8
12
7
8
JST-ND-10
JST-ND-10
24
10
16
11
12
JST-ND-13
JST-ND-13
60
13
18
13
20
JST-ND-16
JST-ND-16
90
16
20
15
31
JST-ND-20
JST-ND-20
135
20
25
18
60
JST-ND-25
JST-ND-25
190
25
30
22
132
JST-ND-32
JST-ND-32
340
32
35
27
248
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D