JPD-AN
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位磁铁
JPD
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jpd/jpd_an.prj},{NB=JPD-AN-19},{CN=JPD-AN-19},{AF=30},{D=19},{H=7.5},{SD1=3.7},{SD2=7.5},{HSFHMS=M3x10},{MG=16},{D1=19},{D11=18},{D12=16},{D2=3.7},{D3=7.5},{H1=5.60},{NK=30},{R=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
AF
吸附力
[N]
D
[mm]
H
[mm]
SD1
d1
[mm]
SD2
d2
[mm]
HSFHMS
内六角埋头小螺钉
ⁿ/ₐ
MG
质量
[g]
JPD-AN-19
JPD-AN-19
30
19
7.5
3.7
7.5
M3x10
16
JPD-AN-29
JPD-AN-29
50
29
8.5
4.7
10
M4x12
42
JPD-AN-38
JPD-AN-38
130
38
10.5
4.7
11
M4x12
90
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D