Channel bracket set
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
Variable guide channel systems VAW
VAW 220
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/vr_ag_sys_vaw/vaw_220/wh_220_asmtab.prj},{NB=80124094},{TYP=WHE-220},{BESTNR=80124094},{MAT=Edelstahl V2A},{G=105},{H=45},{I=240.0},{J=85},{K=20},{L=9},{S=105},{PPATH=wh_220_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
Ø
[mm]
S
[mm]
80124094
WHE-220
80124094
Stainless steel V2A
105
45
240.0
85
20
9
105
80124095
WHZ-220
80124095
Galvanized steel
105
45
240.0
85
20
9
105
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D