Roller wheel
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
Variable guide channel systems VAW
VAW 120
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/vr_ag_sys_vaw/vaw_120/rollrad.prj},{NB=80980174},{TYP=Rollrad für Standardanwendungen},{BESTNR=80980174},{A=50.0},{B=23.5},{C=18.0},{D=6.0},{VPE=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø
[mm]
80980174
Roller wheel for standard...
80980174
50.0
23.5
18.0
6.0
80980175
Roller wheel for EMC appl...
80980175
50.0
23.5
18.0
6.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D