Type BP - fixing plate
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
Variable guide channel systems VAW
VAW 106
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/vr_ag_sys_vaw/vaw_106/bp_50.prj},{NB=111210300002},{TYP=BP 50},{BESTNR=111210300002},{A=23.0},{B=50.0},{D=6.2},{VPE=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
Ø
[mm]
111210300002
BP 50
111210300002
23.0
50.0
6.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D