Chain bracket angle
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 62.3 G
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_62_3_g/einzelteile/kettenanschluss_winkel_62_2.prj},{NB=KA 62 Bohrung2431},{TYP=KA 62 Bohrung},{BESTNR=0620000050},{A=243.0},{B=255.0},{C=287.0},{D=275.0},{F=35.0},{G=107.0},{G1=171.5},{H=9.0},{I=15},{POSITION=1},{VER=1},{V=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Inside width (A)
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
Outside width (D)
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
KA 62 Bohrung118
KA 62 Bohrung
0620000050
118.0
130.0
162.0
150.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen118
KA 62 Bolzen
0620000050
118.0
130.0
162.0
150.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung143
KA 62 Bohrung
0620000050
143.0
155.0
187.0
175.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen143
KA 62 Bolzen
0620000050
143.0
155.0
187.0
175.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung193
KA 62 Bohrung
0620000050
193.0
205.0
237.0
225.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen193
KA 62 Bolzen
0620000050
193.0
205.0
237.0
225.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung243
KA 62 Bohrung
0620000050
243.0
255.0
287.0
275.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen243
KA 62 Bolzen
0620000050
243.0
255.0
287.0
275.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung293
KA 62 Bohrung
0620000050
293.0
305.0
337.0
325.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen293
KA 62 Bolzen
0620000050
293.0
305.0
337.0
325.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung343
KA 62 Bohrung
0620000050
343.0
355.0
387.0
375.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen343
KA 62 Bolzen
0620000050
343.0
355.0
387.0
375.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bohrung418
KA 62 Bohrung
0620000050
418.0
430.0
462.0
450.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
KA 62 Bolzen418
KA 62 Bolzen
0620000050
418.0
430.0
462.0
450.0
35.0
107.0
171.5
9.0
15
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D