Cable fixing plate Type KAF/NI - Strain relief / cable fixing plate
Murrplastik
Kabeldurchführungs- und Kabelhalterungssysteme
Cable holder
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/kabeldurchfuehrung_und_kabelssysteme/kabelhalterung/kaf_ni.prj},{NB=KAF/NI 100_87201006},{TYP=KAF/NI 100},{BESTNR=87201006},{FARBE=schwarz},{MAL=6},{A=100.0},{B=24.0},{C=67.0},{D=12.5},{E=20.0},{F=5.6},{G=19.1},{VPE=1},{UL94=V0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
MAL
Max. number of cables
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
VPE
[St.]
UL94
[mm]
KAF/NI 100_87201006
KAF/NI 100
87201006
schwarz
6
100.0
24.0
67.0
12.5
20.0
5.6
19.1
1
V0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D