C-HXCC, C-HXCS, C-HXCR - 经济型 带座磁铁 - 带平头螺栓止动座型 -
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/c_hxcc_asmtab.prj},{NB=C-HXCC12},{TS=C},{A=12},{T=6},{DD1=9.6},{H=4.8},{DD2=6.5},{DD3=3.5},{TT=1.0},{B=25},{P=12},{M=3.0},{L=10},{AC1=M3-10 (1 pc.)},{AC2=M3-10 (2 pc.)},{PPATH=c_hxcc/c_hxcc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
AC
附件-不锈钢平头螺栓
ⁿ/ₐ
C-HXCC8
C-HXCC8
8
4
6.4
3.2
5.5
3.0
0.6
15
8
2.5
8
M2.5-8 (1个)
C-HXCC10
C-HXCC10
10
5
8.0
4.0
6.5
3.5
0.8
20
10
3.0
10
M3-10 (1 个)
C-HXCC12
C-HXCC12
12
6
9.6
4.8
6.5
3.5
1.0
25
12
3.0
10
M3-10 (1 个)
C-HXCC15
C-HXCC15
15
6
12.6
4.8
9.0
4.8
1.0
30
15
4.0
12
M4-12 (1 个)
C-HXCC20
C-HXCC20
20
7
17.2
5.6
11.0
5.8
1.2
40
20
5.0
15
M5-15 (1个)
C-HXCC25
C-HXCC25
25
8
21.2
6.2
13.0
7.0
1.6
50
30
6.0
16
M6-16 (1 个)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D