Modèle B22-GRXC-HL - Chariot
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à rouleaux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_rouleaux/b22_grxc_hl.prj},{NB=michaud_chailly_B22-GRXC-45-HL},{REF=B22-GRXC-45-HL},{H1=70},{L1=86},{L2=175.0},{E1=60},{E2=80},{L9=141.7},{H3=8.5},{FORM=4.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b22grxehl.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L9
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly B22-GRXC-...
B22-GRXC-35-HL
55
70
143.0
50
72
114.4
6.5
Michaud Chailly B22-GRXC-...
B22-GRXC-45-HL
70
86
175.0
60
80
141.7
8.5
Michaud Chailly B22-GRXC-...
B22-GRXC-55-HL
80
100
210.0
75
95
170.5
11.0
Michaud Chailly B22-GRXC-...
B22-GRXC-65-HL
100
126
252.8
76
120
207.6
11.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D