Modèle B2-MR - Pignons pour rails crémaillères
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_mr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-MR 20154 050},{REF=B2-MR 20},{CODE=154 050},{TAILLE=20},{D1=35.0},{D2=31.831},{D5=25},{D6H7=10},{L5=23},{L6=14.5},{L7=8.5},{MODULE=1.5915},{PAS=5.0},{Z=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6H7
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
MODULE
ⁿ/ₐ
PAS
ⁿ/ₐ
Z
Nombre de dents
[mm]
Michaud Chailly B2-MR 15
B2-MR 15
154 050
15
35.0
31.831
25
10
23
14.5
8.5
1.5915
5.0
20
Michaud Chailly B2-MR 20
B2-MR 20
154 050
20
35.0
31.831
25
10
23
14.5
8.5
1.5915
5.0
20
Michaud Chailly B2-MR 25
B2-MR 25
154 075
25
52.5
47.746
40
15
30
19.5
10.5
2.3873
7.5
20
Michaud Chailly B2-MR 35
B2-MR 35
154 100
35
70.0
63.662
50
15
43
29.5
13.5
3.1831
10.0
20
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D