Modèle B2-GGRKA - Galet pour rail K
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
accessoire_b2_ggr
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/accessoire_b2_ggr/b2_ggrka.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGRKA-43-GE},{REF=B2-GGRKA-43-GE},{TYPE=GE},{D6=35.6},{H10=11.0},{H12=2.50},{H13=4.5},{D5=12},{D4=M 6},{D4X=6.000},{D4XX=4.917},{H11=12.0},{C=6140},{C0=2550},{A=0.800},{INFOS=INFOTEXTE},{MPLA=15.000},{D=26.500},{E=0.250},{PROF=17.000},{H10X=5.520},{R=18.820},{D5X=10.600},{DR=0.080},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type d axe
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H10
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
D5
[mm]
D4
[mm]
H11
[mm]
C
Charge de base C
[N]
C0
Charge de base radial C0
[N]
A
[mm]
Michaud Chailly B2-GGRKA-...
B2-GGRKA-43-GC
GC
35.6
11.0
2.50
4.5
12
M 6
12.0
6140
2550
0.000
Michaud Chailly B2-GGRKA-...
B2-GGRKA-43-GE
GE
35.6
11.0
2.50
4.5
12
M 6
12.0
6140
2550
0.800
Michaud Chailly B2-GGRKA-...
B2-GGRKA-63-GC
GC
49.7
17.5
2.30
6.0
18
M 8
16.0
15375
7500
0.000
Michaud Chailly B2-GGRKA-...
B2-GGRKA-63-GE
GE
49.7
17.5
2.30
6.0
18
M 8
16.0
15375
7500
1.200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D