lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STECKDOSE-MK-PVC - 带电缆的插座,材料为PVC 3 x 0.25mm
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/steckdose_m_kabel.prj},{NB=81000000},{ARTNR=81000000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=PVC 3 x 0.25mm},{KL=5},{F=Steckdose mit Kabel},{ARTNR1=81000006},{ARTNR2=81000003},{GEW=150},{CTN=85365080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
KL
电缆长度
[m]
F
功能
ⁿ/ₐ
ARTNR1
感应式磁开关的条款编号
ⁿ/ₐ
ARTNR2
带簧片触点的磁开关型号
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81000000
81000000
Multimaterialprodukt
PVC 3 x 0.25mm
5
带电缆的插座
81000006
81000003
150
85365080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求