lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RÜCKSCHLAGVENTILE - 单向阀
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/rueckschlagventil.prj},{NB=86580006},{ARTNR=86580006},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: Nitrilkautschuk},{A=6},{BM=Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft},{BD=-0,9 bis 16 bar},{GT=max. +80°C},{C=56.5},{K=13},{DBB=0.44 (659.4 l/min)},{GEW=16},{CTN=74122000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
Ø-A
[mm]
BM
工作介质
ⁿ/ₐ
BD
工作压力
[bar]
GT
单位温度
[°C]
C
[mm]
K
Ø-K
[mm]
DBB
在6巴工作压力下的流量
[l/min.]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
86580004
86580004
Aluminium
外壳:阳极氧化铝,密封件。丁腈橡胶
4
经过过滤的、润滑的或未润滑的压缩空气
-0.9至16巴
最高+80°C
49.0
11
0.11 (159.6 l/min)
10
74122000
86580006
86580006
Aluminium
外壳:阳极氧化铝,密封件。丁腈橡胶
6
经过过滤的、润滑的或未润滑的压缩空气
-0.9至16巴
最高+80°C
56.5
13
0.44 (659.4 l/min)
16
74122000
86580008
86580008
Aluminium
外壳:阳极氧化铝,密封件。丁腈橡胶
8
经过过滤的、润滑的或未润滑的压缩空气
-0.9至16巴
最高+80°C
61.0
15
0.89 (1344 l/min)
22
74122000
86580010
86580010
Aluminium
外壳:阳极氧化铝,密封件。丁腈橡胶
10
经过过滤的、润滑的或未润滑的压缩空气
-0.9至16巴
最高+80°C
77.5
20
1.26 (1890 l/min)
48
74122000
86580012
86580012
Aluminium
外壳:阳极氧化铝,密封件。丁腈橡胶
12
经过过滤的、润滑的或未润滑的压缩空气
-0.9至16巴
最高+80°C
88.5
22
1.87 (2814 l/min)
64
74122000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D