lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HOHLSCHRAUBEN - 带密封圈的Banjo螺栓
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/hohlschr_m_dr.prj},{NB=86470018},{ARTNR=86470018},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing vernickelt},{B=G1/8A},{D1=30.0},{SW=14},{S=5.0},{GEW=15},{G=6.000},{C=14.000},{BA=9.730},{CTN=74122000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
B
B-螺纹
[Zoll]
D1
[mm]
SW
SW--横跨平面的宽度
[mm]
S
Ø-S
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
86470018
86470018
Messing
黄铜镀镍
G1/8A
30.0
14
5.0
15
74122000
86470028
86470028
Messing
黄铜镀镍
G1/4A
31.5
17
8.5
25
74122000
86470038
86470038
Messing
黄铜镀镍
G3/8A
41.0
22
10.0
60
74122000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D